(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de dirección

Extractor de dirección
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se utiliza para corregir la inclinación del volante después de ajustar la alineación de las ruedas delanteras del automóvil.
· El volante se puede quitar de forma segura sin el uso de un martillo de plástico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STP-160

Número de Parte
STP-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de parte Cuerpo principal Tamaño del hexágono del tornillo de empuje(mm) 14 Rango de operación(mm) 32-52
Longitud total(mm) 145 T(mm) 19 l(mm) 80
W(mm) 80 Peso(g) 330 Material Acero de aleación especial

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STP-160 de la serie Extractor de dirección.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico