(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de trinquete corta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RM-19X24S

Número de Parte
RM-19X24S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 250 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 19×24 Artículo único / conjunto Objeto unico
Color Rosado Diámetro exterior del zócalo(mm) Pequeño: 26 / grande: 32.5 Par de garantía(N▪m) Pequeño: 367.7, grande: 426.6
Peso(g) 360 Material Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados
Características Además del cuerpo principal, la garra también está forjada, proporcionando un excelente grado de resistencia. La parte del cabezal realiza el llenado de agujeros durante el mecanizado y mantiene una conducción suave con trinquete. Compacto y corto para mejorar la facilidad de uso. La parte puntiaguda tiene una forma curva que facilita el mecanizado de alambres recocidos, etc. Tiene dos orificios de ø4,5 mm para códigos de seguridad. El cuerpo principal está pintado en diferentes colores para diferenciar fácilmente los tamaños.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RM-19X24S de la serie Llave de trinquete corta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico