(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de trampa corta (llave de motor de aluminio de tipo vertical)

Llave de trampa corta (llave de motor de aluminio de tipo vertical)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Fabricado en aleación de aluminio para no rayar la pieza que se aprieta.
· La mandíbula está forjada para tener mayor resistencia que los productos equivalentes de la competencia.
· Adopta un gusano sin reacción para reducir el juego.
· Aproximadamente un 60% más ligera que una llave ajustable de hierro.
· Amplio rango de uso, forma vertical de 15°.
· La llave trampa tiene una boca profunda de 16 mm de longitud y no daña las esquinas de las tuercas decorativas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMWS-1668

Número de Parte
TMWS-1668
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura(mm) 16~68 Longitud total(mm) 205 Masa(g) 220
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material Aleación de aluminio Grosor de la cabeza en la punta(mm) 10
Grosor de la cabeza en la base(mm) 17 Diámetro exterior de la cabeza A(mm) 110 Mango de espesor(mm) 12
Profundidad de la boca(mm) 60 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 250×120 Par de garantía(N▪m) 165
Suplemento 15 ° forma vertical

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMWS-1668 de la serie Llave de trampa corta (llave de motor de aluminio de tipo vertical).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico