(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Horquilla corta Eco serie ancha Eco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HY-26STV

Número de Parte
HY-26STV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura(mm) 7~26 Longitud total(mm) 117 Masa(g) 95
Conjunto / artículo individual Objeto unico tipo de producto Con agarre de vinilo Color de agarre Violeta
Material Cr-V Grosor de la cabeza en la punta(mm) 2.5 Grosor de la cabeza en la base(mm) 10
Diámetro exterior de la cabeza A(mm) 49 Mango de espesor(mm) 7.5 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 170×70
Par de garantía(N▪m) 54

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HY-26STV de la serie Horquilla corta Eco serie ancha Eco.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico