(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RM-19X24N-S
Modelo | Desplazamiento unipolar | Mecanismo de trinquete | Disponible | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 310 | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 19×24 | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
Diámetro exterior del zócalo(mm) | Pequeño: 26 / grande: 33.5 | Par de garantía(N▪m) | Pequeño: 367.7, grande: 514.8 | Peso(g) | 475 |
Material | S55C/Cr-V | Especificaciones | Superficie de 12 lados | Características | La parte de la espiga tiene la forma y el grosor ideales para envolver alambre recocido. El cuerpo principal y la garra también están forjados para una resistencia considerable. La parte de la cabeza tiene un orificio de mecanizado aplicado para mantener un accionamiento de trinquete suave. Hay dos orificios de ø4,5 mm para cables de seguridad. La superficie está acabada con enchapado. El zócalo está acabado con revestimiento y resistente a la corrosión. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RM-19X24N-S de la serie Llave de trinquete curvada final.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente