(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de llaves combinadas

Juego de llaves combinadas
  • Descuento por volumen

Combinación de llave y llave acodada

[Características]
· La parte desplazada tiene un ángulo de 15°.
· La parte desplazada muestra resistencia para un ajuste completo.
· La pieza desplazada tiene una superficie de doble hexágono que no daña pernos ni tuercas.
· Una llave que combina funciones de llave y compensación en un solo tamaño.
· CW-6000 viene con un soporte de plástico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CW-6000

Número de Parte
CW-6000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (elementos) 6
Establecer contenido (número de pieza) CW-8、CW-10、CW-12、CW-13、CW-14、CW-17 Establecer contenido (mm) 8、10、12、13、14、17 Peso(g) 1360
Características La parte desplazada se puede ajustar en 15 ° y exhibe la resistencia para un apriete total. La parte desplazada es un tipo de superficie hexagonal doble que no daña los pernos / tuercas. Una llave inglesa con funciones de llave inglesa y offset combinadas en 1 tamaño. Incluye un soporte de plástico.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CW-6000 de la serie Juego de llaves combinadas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico