(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates Convertibles

Alicates Convertibles
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se puede utilizar una herramienta para ejes y anillos elásticos para agujeros.
· Simplemente cambie la ubicación del orificio para cambiar las funciones.
· Ligero y compacto. No ocupa espacio en la caja de instrumentos.
· Con agarre de vinilo rígido duradero.
[Solicitud]
· Ideal para instalar y quitar anillos elásticos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CHS-200N

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

categoria de productoAlicatesTipo de alicatesAlicates para el anillo de retención
Longitud total(mm)195Eje / agujeroUsar con eje y agujero
Disponibilidad de reemplazo de la puntaNATamaños de anillo adecuados(mm)Eje: 19-24 / Agujero: 19-65
Conjunto / artículo individualObjeto unicoMaterialSK-5
Cuerpo principal: opciónCuerpo principalPeso(g)145
Longitud de la cabeza(mm)4.5Espesor de la cabeza(mm)6.4
Mostrar más
Ancho de la manija(mm)94Par de garantía(N▪m)34.3
Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm)250×80Explicación suplementariaLa función se puede cambiar fácilmente cambiando la posición del agujero.
Mostrar menos
Número de Parte
CHS-200N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 195
Eje / agujero Usar con eje y agujero Disponibilidad de reemplazo de la punta NA Tamaños de anillo adecuados(mm) Eje: 19-24 / Agujero: 19-65
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material SK-5 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 145 Longitud de la cabeza(mm) 4.5 Espesor de la cabeza(mm) 6.4
Ancho de la manija(mm) 94 Par de garantía(N▪m) 34.3 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 250×80
Explicación suplementaria La función se puede cambiar fácilmente cambiando la posición del agujero.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CHS-200N de la serie Alicates Convertibles.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico