(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave giratoria tipo T

Llave giratoria tipo T
  • Descuento por volumen

· Modelo: forma de T
· Modelo de punta: Tipo estándar
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: Acero de aleación especial

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSW-100

Número de Parte
TSW-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 310 Material Acero de aleación especial
Dimensiones del mango (dimensión H) * Tipo T solamente 200 Peso(g) 663.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSW-100 de la serie Llave giratoria tipo T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico