(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de 6 piezas (mm)

Juego de llaves de 6 piezas (mm)
  • Descuento por volumen

Ligero, fuerte y fácil de usar.

[Características]
· Tipo liviano y delgado que tiene una fuerza de apriete extremadamente efectiva.
· Cabeza delgada en forma de lanza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-6000

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

ModeloLlave de doble extremoMecanismo de trinqueteNA
Cabeza oscilante (flexible)NATamaño de ancho de dos lados(mm)8×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 21×23
Artículo único / conjuntoEstablecer productoEstablecer contenido (elementos)6
tipo de productoJuego de 6 llaves (milímetro)ColorAmarillo
Establecer contenido (mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×23Peso(g)615
Número de Parte
L-6000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10×12 / 17×19 / 12×14 / 14×17 / 8×9 / 21×23 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (elementos) 6
tipo de producto Juego de 6 llaves (milímetro) Color Amarillo Establecer contenido (mm) 8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×23
Peso(g) 615

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-6000 de la serie Juego de llaves de 6 piezas (mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico