(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Llave de trinquete de placa que se puede utilizar en 4 tamaños en uno.
[Características]
· Se utiliza plástico reforzado para el cuerpo principal con el fin de reducir el peso y facilitar el agarre.
· La placa del cuerpo principal está fabricada en acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad.
· Trinquete accionado a 20° con 18 números de dientes.
· El trinquete es lo suficientemente fuerte como para apretarlo completamente.
· PRW-300 viene en un estuche de vinilo.
[Solicitud]
· Ideal para fijación y desmontaje de pernos y tuercas en diversas industrias como maquinaria, equipos, tuberías y construcción.
· Ampliamente utilizable como piezas electrónicas y herramientas de mantenimiento de vehículos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PRW-7
Modelo | Llave de trinquete de placa | Mecanismo de trinquete | Disponible |
---|---|---|---|
Cabeza oscilante (flexible) | NA | Longitud total(mm) | 240 |
Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 19×21×22×24 | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
Diámetro externo(mm) | Pequeño: 40 / grande: 42 | Par de garantía(N▪m) | Pequeño: 258.9, grande: 353 |
Peso(g) | 370 | Material | SUS420J2/Cr-V |
Especificaciones | Superficie de 12 lados | Características | Hecho más ligero para un fácil agarre, ya que se utiliza plástico reforzado en el cuerpo. Hay 18 engranajes accionados por un trinquete de 20 grados. Se pueden usar 4 tamaños con un trinquete. |
Mostrar más | |||
Aplicación | Ideal para fijar y quitar pernos y tuercas utilizados en todas las industrias, como maquinaria, equipos, tuberías y construcción. Puede ser ampliamente utilizado como herramienta para el mantenimiento de componentes electrónicos y vehículos. | - | - |
Mostrar menos |
Modelo | Llave de trinquete de placa | Mecanismo de trinquete | Disponible | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 240 | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 19×21×22×24 | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
Diámetro externo(mm) | Pequeño: 40 / grande: 42 | Par de garantía(N▪m) | Pequeño: 258.9, grande: 353 | Peso(g) | 370 |
Material | SUS420J2/Cr-V | Especificaciones | Superficie de 12 lados | Características | Hecho más ligero para un fácil agarre, ya que se utiliza plástico reforzado en el cuerpo. Hay 18 engranajes accionados por un trinquete de 20 grados. Se pueden usar 4 tamaños con un trinquete. |
Aplicación | Ideal para fijar y quitar pernos y tuercas utilizados en todas las industrias, como maquinaria, equipos, tuberías y construcción. Puede ser ampliamente utilizado como herramienta para el mantenimiento de componentes electrónicos y vehículos. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRW-7 de la serie Llave de trinquete de tablero de 4 tamaños.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente