(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Extractor de engranajes de 3 ganchos

Extractor de engranajes de 3 ganchos
  • Descuento por volumen

Un extractor de 3 mordazas bien equilibrado que puede extraer engranajes.
[Características]
· Al sacar engranajes y poleas, la fuerza de extracción promediada en 3 puntos funciona, por lo que no hay que preocuparse por grietas o deformaciones, y se puede realizar un trabajo estable.
· Se pueden agregar engranajes anchos y engranajes más profundos cambiando el orificio de conexión de la mordaza a 2 (GP3-75 es del tipo de 1 orificio).
· GP3-100 / GP3-150 también se puede utilizar con 2 mordazas.
· El tornillo de empuje es un fino tornillo trapezoidal de 30° capaz de sacar los engranajes fácilmente. Soportar cargas pesadas con un diseño razonable.
[Solicitud]
· Conveniente para quitar engranajes de varias máquinas, automóviles, barcos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GP3-150

Número de Parte
GP3-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Poleas Aplicables(mm) 60-150 Tipo de parte Cuerpo principal
Gama de equipos de agarre(mm) 60 Carga garantizada(t) 6 Tamaño del hexágono del tornillo de empuje(mm) 19
Peso(g) 2630 Material Cr-V Explicación suplementaria También se puede usar con pinzas de 2 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GP3-150 de la serie Extractor de engranajes de 3 ganchos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico