(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo de hoja: papel de lija seco
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AHAC-SDS-P60 |
AHAC-SDS-P80 |
AHAC-SDS-P100 |
AHAC-SDS-P120 |
AHAC-SDS-P150 |
AHAC-SDS-P180 |
AHAC-SDS-P240 |
AHAC-SDS-P320 |
AHAC-SDS-P400 |
AHAC-SDS-P600 |
Cargando…
Tipo de hoja | Papel de lija | Uso | Pulido a mano | Material abrasivo | Alundum (Alúmina) |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 230 | Longitud(mm) | 280 | Aplicación | (1) Trabajo de metales, eliminación de pintura (2) Eliminación de óxido, eliminación de manchas (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz |
Materiales base | Cwt | Cantidad de embalaje(Hojas) | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente