(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gel de cinturón de tela de resina【10 piezas por paquete】

Gel de cinturón de tela de resina
  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Incluye articulación: Incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TZXB-FL-120

Número de Parte
TZXB-FL-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Materiales base Paño Tamaño de partícula(#) 120 Material abrasivo Zirconia (Z)
Con / sin articulaciones Disponible Tipo de articulación Junta a tope Aplicación Uso para metales en general, materiales de molienda difíciles y otros tipos de molienda pesada.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TZXB-FL-120 de la serie Gel de cinturón de tela de resina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico