(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Materiales para pulir bandas: banda de tela abrasiva para trabajar metales, alúmina, DAXB-K-FL【10 piezas por paquete】

Materiales para pulir bandas: banda de tela abrasiva para trabajar metales, alúmina, DAXB-K-FL
  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DAXB-K-FL-80
DAXB-K-FL-180
DAXB-K-FL-240
DAXB-K-FL-320
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Materiales base Paño Material abrasivo Alundum (Alúmina) (AA o A) Con / sin articulaciones Disponible
Tipo de articulación Junta a tope Aplicación Efectivo para metales comunes como acero al carbono, aluminio, etc. Cantidad de embalaje(Libro) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico