(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinturón de tela de resina, corte dentado【50 piezas por paquete】

Cinturón de tela de resina, corte dentado
  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Herramientas eléctricas/neumáticas
· Ancho (mm): 12
· Longitud (mm): 330
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Cerámica (SG o A)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGXB-GT-AM-60
SGXB-GT-AM-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Herramientas manuales eléctricas y neumáticas (como Belton) Ancho(mm) 12 Longitud(mm) 330
Materiales base Paño Material abrasivo Cerámica (SG o A) Con / sin articulaciones Disponible
Tipo de articulación Junta a tope Aplicación (1) Eliminación de costuras de soldadura (2) Desbarbado para productos de fundición a presión (3) Tratamiento de superficie para productos prensados (4) Diversas operaciones de lijado de metales Cantidad de embalaje(Libro) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico