(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Grand Super, papel de tono alto【100 piezas por paquete】

Grand Super, papel de tono alto
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
· Tamaño del diámetro interior (mm): —
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Tipo de conección: magia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HGAD-H-60
HGAD-H-80
HGAD-H-100
HGAD-H-150
HGAD-H-180
HGAD-H-400
HGWD-H-60
HGWD-H-150
HGWD-H-240
HGWD-H-320
HGWD-H-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Con / sin agujero

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

60Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

100Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

150Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

180Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

400Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

60Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

150Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

240Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

320Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / No metal Diámetro exterior Dimensiones(mm) 125
Dimensión del diámetro interno(mm) - Grano abrasivo Alundum Tipo de conección magia
Con o sin revestimiento de patrón Disponible Cantidad de embalaje(Hojas) 100 Aplicación (1) Lijado de metales ligeros / productos de resina, (2) Lijado de superficies pintadas, (3) Lijado de madera / muebles, (4) Reparación de automóviles, (5) Lijado de varios vehículos
Materiales base - Imagen del patrón -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico