(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Aparador de enlace de diamante

Aparador de enlace de diamante
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cómoda de diamantes
· Abrasivo: diamante hecho por el hombre
· Longitud total (mm): 50
· Diámetro (mm): 11
· Dimensión de espesor x (sección de diamante) (mm): 7

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BD-1-M-110
BD-1-M-120
BD-1-M-130
BD-2-M-210
BD-2-M-220
BD-2-M-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W (parte de diamante)
(mm)
ø Diámetro (Diamante)
(mm)
Longitud L (parte de diamante)
(mm)
Rango de operación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6-Para el alisado y desbarbado general
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-8-Para el alisado y desbarbado general
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10-Para el alisado y desbarbado general
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4-10Para vestirse o desbastar muelas sin centro, cilíndricas o planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-13Para vestirse o desbastar muelas sin centro, cilíndricas o planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-20Para vestirse o desbastar muelas sin centro, cilíndricas o planas

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tocador de diamantes Material abrasivo Diamante artificial Longitud total(mm) 50
Diámetro(mm) 11 Espesor x (Sección de diamante)(mm) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico