(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Poly-Click, tipo seco, brocas de diamante para bloques

Serie Poly-Click, tipo seco, brocas de diamante para bloques

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cortador
  • Pin central
  • Descuento por volumen

[Características]
· Permite la perforación en seco de cemento moldeado por extrusión, bloques, bloques de uso pesado y bloques decorativos.
· Muros de bloques (puede perforar barras de refuerzo hasta ⌀10).
· Posicionamiento preciso mediante el uso de un pasador central con carburo.
· El cortador es del tipo de rosca de periferia externa y presenta una excelente descarga de virutas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCB29C
PCB32C
PCB35C
PCB38C
PCB50C
PCB65C
PCB70C
PCB75C
PCB80C
PCB100C
PCB120C
PCBCP3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Longitud del cortador
(mm)
nombre del producto Aplicación Material compatible Material de perforación Motor electrico compatible
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cortador29150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cortador32150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cortador35150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador38150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cortador50150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador65150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador70150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador75150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador80150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador100150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador120150180--Bloque, Cemento de moldeo por extrusión, Tubo de cerámica, Tubo de PVCTubo de fusible, Mármol artificial, Tablero de revestimiento cerámico, FRP, Mortero, AsfaltoTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin central---Pin centralPara ø25-220---

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico