(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Metal Borers Mini

Metal Borers Mini

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Metal Borer Mini Tipo: Serie MBC
  • Metal Borer Mini Tipo: Serie MBCM
  • Descuento por volumen

· Longitud efectiva (mm): 6
· Solicitud: Puede perforar canales de acero en forma de C, tubos cuadrados, etc. cuando se conecta a una máquina perforadora de canales de acero.
· Aplicación 2: La perforación es posible con un taladro eléctrico doméstico utilizando un vástago tipo taladro central o tipo pasador central.
· Materiales compatibles: Metal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MBC150
MBC180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto(mm) Cortador (para Hitachi/Nitto) Longitud total(mm) 16 Longitud efectiva(mm) 6
Tornillos de instalación de vástago 3/8-24 UNF Aplicación Puede perforar aceros de canal en forma de C, tuberías cuadradas, etc. cuando se conecta a una máquina de perforación de acero de canal. Aplicación 2 La perforación es posible con un taladro eléctrico doméstico utilizando el tipo de taladro central o el vástago tipo perno central.
Material compatible Metal Motor electrico compatible Canal de acero, perforadora: [Hitachi Koki] perforadora para canal C / BH18, BH18SA [Nitto Koki] Atlaminiace AMT-18, AMW-22, AML-22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico