(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie Poly-Click, Brocas de núcleo para ALC

Serie Poly-Click, Brocas de núcleo para ALC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PCHWCD250
  • Serie Poly-Click, Brocas de núcleo para ALC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCALC55C
PCALC130C
PCALC170C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

55
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

130
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Taladro de núcleo para ALC (cortador) Longitud efectiva(mm) 130 Longitud del cortador(mm) 160
Material compatible ALC Material de perforación Tubo de PVC, tablero de revestimiento cerámico Motor electrico compatible Taladro eléctrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico