(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Panel de partición para contenedor

Panel de partición para contenedor
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Contenedor tipo caja
· Cuerpo material: Polipropileno (PP)
· Color: Blanco
· Otros: Opción
· Altura (mm): 110

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3611

Número de Parte
3611
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Blanco tipo de producto Contenedor tipo caja Material (cuerpo principal) Polipropileno (PP)
Otro Opción Ancho(mm) 360 Altura(mm) 110
Espesor(mm) 5 Trusco Code 509-4615 Características Se puede usar como una partición simple cortando al tamaño del interior del contenedor y ensamblando.
Masa(g) 105 Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3611 de la serie Panel de partición para contenedor.

Soporte técnico