(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates - punta larga, multiusos, empuñadura acolchada, 320S-150

Alicates - punta larga, multiusos, empuñadura acolchada, 320S-150
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates universales de punta larga, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

320S-150

Número de Parte
320S-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 160
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.5 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g/w) 120 Forma de la cuchilla Con orificio (Función de pelado de alambre de vinilo: ø1.2 mm)
Forma de punta de agarre Serrado Tamaño de paquete HXWXD(mm) 200×73×15 Suplemento Con función de crimpado simple (el rango de conexión del terminal de crimpado es 1.25 mm2).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 320S-150 de la serie Alicates - punta larga, multiusos, empuñadura acolchada, 320S-150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico