(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas fuertes de maestro electricista (hoja redonda)

Pinzas fuertes de maestro electricista (hoja redonda)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las fuertes pinzas para maestros electricistas (hoja redonda), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
770-175
770-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre
(mmø)
Peso
(g/w)
Tamaño de paquete HXWXD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186232 x 3 núcleos240223×73×20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2082.53.52.6 x 3 núcleos320251×73×22

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Forma de la cuchilla Hoja redonda 50 °, R32 (hoja delgada) Acabado de la cuchilla Acabado de superficie de espejo
Código de seguridad compatible Un orificio de fijación en la correa evita caídas. Material Agarre: resina de elastómero Suplemento Las cuchillas delgadas no se pueden usar para cortar alambres de piano, alambres de resorte y líneas de alambre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico