(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de punta fina de pinzas Minitech

Alicates de punta fina de pinzas Minitech
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta fina Minitech, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MP7-150

 
Número de Parte
MP7-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 148
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 0.8 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g/w) 50 Forma de punta de agarre No serrado
Tamaño de paquete HXWXD(mm) 200×73×15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MP7-150 de la serie Alicates de punta fina de pinzas Minitech.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico