(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortaalambres - empuñadura de cojín, 1050

Cortaalambres - empuñadura de cojín, 1050
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1050-150
1050-175
1050-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Peso
(g/w)
Tamaño de paquete HXWXD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1602.23180200×73×15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019233.5285223×73×20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102173.44365253×73×20

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Forma de punta de agarre Serrado Código de seguridad compatible Un orificio de fijación en la correa evita caídas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico