(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicate de protección (hoja redonda)

Alicate de protección (hoja redonda)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Protek Nipper (hoja redonda), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PP60-125
PP60-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Peso
(g/w)
Tamaño de paquete HXWXD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101231.2270170×73×17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101501.62.6120200×73×17

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Forma de la cuchilla Hoja redonda 56 ° / R30 (hoja gruesa) Acabado de la cuchilla Acabado de superficie de espejo
Material Agarre: resina de elastómero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico