(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas, con dos cuchillas oblicuas (cuchillas redondas)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50A-150

Número de Parte
50A-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 157
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.2 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g/w) 140 Forma de la cuchilla Hoja redonda (hoja gruesa)
Tamaño de paquete HXWXD(mm) 200×73×20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 50A-150 de la serie Pinzas, con dos cuchillas oblicuas (cuchillas redondas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico