(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TWG-1
Precisión de medida de tamaño(mm) | ±0.4 | Diferencia de instrumento de medición de ángulo(°) | ±0.7 | Trusco Code | 229-7329 |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 100 | Material | Acero inoxidable (SUS410) | Aplicación | Para mediciones en soldadura en soldadura general, construcción, construcción naval, puentes, etc. |
Características | Hecho de acero inoxidable y presenta resistencia al óxido y durabilidad. Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWG-1 de la serie Medidor de soldadura.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente