(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

medidor de soldadura TWGU-8M

medidor de soldadura TWGU-8M
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
· La medición de socavado es posible.
· Tiene una función de medición de abultamiento después de la soldadura a presión.
· Compatible con los nuevos estándares lanzados por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, las discrepancias de soldadura sobresalientes se miden con un ancho de cordón de 53 mm.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWGU-8M

 
Número de Parte
TWGU-8M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Precisión de medida de tamaño(mm) ±0.6 Diferencias entre instrumentos de medida de longitud(mm) ±0.6 Diferencia de instrumento de medición de ángulo(°) ±2
Trusco Code 245-9493 Masa(g) 156 Material Acero inoxidable (SUS420J2)
Aplicación Para mediciones en soldadura en soldadura general, construcción, construcción naval, puentes, etc. Características Hecho de acero inoxidable y presenta resistencia al óxido y durabilidad. Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar. La medición de socavado es posible. Tiene una función de medición de abultamiento después de la soldadura a presión. Cumple con los nuevos estándares del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo y garantiza un ancho de cordón de 53 mm para la medición de desalineación de soldadura a tope.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWGU-8M de la serie medidor de soldadura TWGU-8M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico