(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de ángulo【18 piezas por paquete】

Medidor de ángulo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Indicador utilizado para la inspección de ángulos.
[Aplicaciones]
· Para la medición del ángulo interno. Para medición de ángulo de tornillo de 14.5 ° Acme.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

466

 
Número de Parte
466
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de hojas 18 Valor mínimo de lectura(°) 1 a 45 Detalles del valor mínimo de lectura(°) 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、14、14.5、15、20、25、30、35、45
Trusco Code 229-6276 Masa(kg) 155 Características Indicador utilizado para inspección de ángulo.
Aplicación Medición de ángulo interno. Medición del ángulo del tornillo de 14.5 ° Acme. Material Acero laminado en frío

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 466 de la serie Medidor de ángulo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico