(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Galga central - Serie Y

Galga central - Serie Y
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El corte lateral se puede utilizar para detectar que la máquina y la cuchilla están en ángulo recto.
· Este es un producto endurecido.
[Aplicaciones]
· Inspección del ángulo de los centros de torno y herramientas de corte para roscar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
55-Y
60-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(°)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55229-6055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60229-6063
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(°)
Trusco Code

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles(mm) Acero al carbono para herramientas con temple clase A Escala Sin escala Masa(kg) 46
Características Este es un producto endurecido. Aplicación Inspección del ángulo del centro del torno y del ángulo de una herramienta de corte para enhebrar Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico