(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Permite medir la superficie C de manera fácil, rápida y precisa, mejorando la eficiencia del trabajo.
· El espesor es de 0.6 mm.
[Aplicaciones]
· Para la inspección de la superficie C (chaflán de 45 °).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
C-5 |
C-10 |
C-163 |
C-215 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable (SUS430) | Características | Permite medir la superficie C de manera fácil, rápida y precisa, mejorando la eficiencia del trabajo con un espesor de 0.6 mm. |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente