(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de chaflán

Medidor de chaflán
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para medir el chaflán externo de las piezas de mecanizado utilizando un torno, una tabla de un solo propósito o un torno de torreta.
· Puede medir cada superficie achaflanada de un cubo en operaciones con una fresadora y una perforadora.
· Con una cadena de bolas conveniente para llevar.
[Aplicaciones]
· Medición de varios tamaños de chaflán.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TG-15C

 
Número de Parte
TG-15C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Valor mínimo de lectura(mm) 0.5 Rango de medición(mm) 0~15 Trusco Code 229-5946
Masa(g) 20 Material Acero inoxidable (SUS420J2) Error instrumental(mm) ±0.05
Características Puede medir los bordes achaflanados exteriores de una pieza de trabajo en operaciones con un torno, una tabla de un solo propósito y un torno de torreta. También puede medir cada superficie achaflanada de un cubo en operaciones con una fresadora y una perforadora. Tiene una cadena de bolas para poder transportarla cómodamente. Aplicación Medición de varios tamaños de chaflán

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TG-15C de la serie Medidor de chaflán.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico