(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores de radio - tipo L para superficies irregulares, acero inoxidable

Medidores de radio - tipo L para superficies irregulares, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es muy útil para la inspección de la parte curva (radio) de un cuchillo.
[Aplicaciones]
· Medición de radio para piezas de trabajo, esquinas o bordes irregulares.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L300MA
L300MB
L300MC
L300MD
L300MX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Piezas
(pieza)
Dimensiones
(mm)
Detalles del paquete
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14160× 400.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0229-595495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12160× 857.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0229-5962230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8140×14013.5、14.0、14.5、15.0、15.5、16.0、16.5、17.0229-5971605
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8140×14017.5、18.0、18.5、19.0、19.5、20.0、20.5、21.0229-5989605
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26160× 850.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0229-5997310

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Medición del radio para piezas de trabajo, esquinas o bordes irregulares. Material Acero inoxidable duro (SUS430H) Características Es muy útil para la inspección de la parte curva (radio) de un cuchillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico