(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibres cónicos - Tipo de espesor de espesores, acero al carbono, TG 270

Calibres cónicos - Tipo de espesor de espesores, acero al carbono, TG 270
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Indicador que realiza la medición de espacio libre mediante el estrechamiento de espesor.
· Con una caja de plástico conveniente para llevar.
[Aplicaciones]
· Medición de surcos, huecos, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TG-270A
TG-270B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3-4.0 (escala 0.05)229-572542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4-6.0 (escala 0.05)229-573363

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud(mm) 160 Material Acero al carbono para estructura mecánica Aplicación Medición de ranuras / holgura, etc.
Error instrumental(mm) ±0.04 Características Gage usando un cono grueso para medir espacios libres. Viene en una caja de plástico portátil y conveniente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico