(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Culata del pistón Galga de espesores FT-M1

Culata del pistón Galga de espesores FT-M1

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Longitud (mm): 1000
· Ancho de hoja: 12.7 mm
· Masa (sol): Se utiliza en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y es útil para la medición secuencial de espacios individuales. Este es un producto endurecido.
· Característica: Medición y ajuste de espaciado.
· Especificación: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FT-0.01M1
FT-0.02M1
FT-0.03M1
FT-0.04M1
FT-0.05M1
FT-0.06M1
FT-0.07M1
FT-0.08M1
FT-0.09M1
FT-0.025M1
FT-0.10M1
FT-0.11M1
FT-0.12M1
FT-0.13M1
FT-0.14M1
FT-0.15M1
FT-0.20M1
FT-0.25M1
FT-0.30M1
FT-0.35M1
FT-0.40M1
FT-0.45M1
FT-0.50M1
FT-0.60M1
FT-0.70M1
FT-0.80M1
FT-0.90M1
FT-1.00M1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

0.01102-9746
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.02102-9754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03102-9771
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04102-9789
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05102-9797
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.06102-9801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.07102-9819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.08102-9827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.09102-9835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.025102-9762
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1102-9843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11102-9851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.12102-9860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.13102-9878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.14102-9886
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.15102-9894
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2102-9908
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25102-9916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3102-9924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.35102-9932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4102-9941
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.45102-9959
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5102-9967
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6102-9975
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7102-9983
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8102-9991
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9103-0001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1103-0019

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud(mm) 1000 Ancho de la hoja 12,7 mm Masa(g) Utilizado en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y útil para la medición secuencial de espacios individuales. Este es un producto endurecido.
Características Medición y ajuste de espacios. Especificaciones Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico