(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Utilizado en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y útil para la medición secuencial de espacios individuales.
· Este es un producto endurecido.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Longitud(mm) | 1000 | Ancho de la hoja(mm) | 12.7 | Características | Utilizado en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y útil para la medición secuencial de espacios individuales. Este es un producto endurecido. |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Medición de brecha | Material | Acero al carbono para herramientas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente