(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de relleno (cinta de espesor / acero inoxidable)

Medidor de relleno (cinta de espesor / acero inoxidable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Medidor de relleno (cinta de espesor / acero inoxidable)
  • Medidor de relleno (cinta de espesor / acero inoxidable)
  • Medidor de relleno (cinta de espesor / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utilizado en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y útil para la medición secuencial de espacios individuales.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TFG-0.005M1
TFG-0.01M1
TFG-0.02M1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.005257-069645SUS304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01250-803645SUS304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.02250-804447SUS301

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud(mm) 1000 Ancho de la hoja(mm) 12.7 Características Utilizado en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y útil para la medición secuencial de espacios individuales.
Aplicación Medición de brecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico