(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Longitud (mm): 1000
· Ancho de hoja: 12.7 mm
· Masa (sol): Se utiliza en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y es útil para la medición secuencial de espacios individuales.
· Característica: Medición y ajuste de espaciado.
· Especificación: Acero inoxidable (SUS304H)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SFT-0.005M1 |
SFT-0.015M1 |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar | Espesor (mm) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|
1 Pieza(s) | Disponible | 8 Días o más | 0.005 | 103-0078 | |
1 Pieza(s) | Disponible | 8 Días o más | 0.015 | 103-0086 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Longitud(mm) | 1000 | Ancho de la hoja | 12,7 mm | Masa(g) | Utilizado en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y útil para la medición secuencial de espacios individuales. |
---|---|---|---|---|---|
Características | Medición y ajuste de espacios. | Especificaciones | Acero inoxidable (SUS304H) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente