(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de grietas tipo A (producto con estándares JIS)

Medidor de grietas tipo A (producto con estándares JIS)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Ancho de hoja (mm): 12.7
· Forma de hoja: A
· Solicitud: Medición de espaciado.
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
75A10
75A11
75A12
75A13
75A19
75A25
100A10
100A11
100A12
100A13
100A19
100A25
150A10
150A11
150A12
150A13
150A19
150A25
200A10
300A10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Piezas
(Piezas)
Longitud
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Detalles del paquete
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~0.31075102-8341300.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05~1.01175352-8961590.05/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~0.31275102-8391290.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.01375102-8421740.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.01975102-8456630.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.02575102-8481770.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~0.310100102-8359370.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05~1.011100352-8979780.05/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~0.312100102-8405370.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.013100102-8430960.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.019100102-8464820.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.03~1.025100102-84991010.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~0.310150102-8367540.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05~1.011150352-89871140.05/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~0.312150102-8413530.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.013150102-84481410.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.019150102-84721200.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.025150102-85021490.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~0.310200102-8375690.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~0.310300102-83831040.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 12.7 Forma de hoja A Aplicación Medición de espacios.
Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico