(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pistola de Calor PLAJET - Para soldar PVC.

Pistola de Calor PLAJET - Para soldar PVC.
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Temperatura del aire caliente (°C): 310
· El consumo de energía (W): 300
· Ancho (mm): 260
· Profundidad (mm): 70

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PJ-203A1

Número de Parte
PJ-203A1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Máquina de procesamiento de aire caliente Fuente de alimentación(V) AC100 Temperatura del aire caliente(°C) 310
El consumo de energía(W) 300 Ancho(mm) 260 Profundidad(mm) 70
Altura(mm) 191 Código JAN 4905058210189 Trusco Code 331-8702
Masa(g) 740 Características Este es un producto más vendido entre las máquinas de soldadura de resina (PVC) dedicadas. Aplicación Se puede usar para soldar cloruro de polivinilo o soldar por fusión.
Cambiar Conmutación de 3 etapas (aire caliente, ventilador, apagado) Presión del viento 130mmAq Accesorio Filtro, Soporte tipo R, Varilla de soldadura de PVC blando

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PJ-203A1 de la serie Pistola de Calor PLAJET - Para soldar PVC..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico