(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engrasador TRUSCO (tipo vertical)

Engrasador TRUSCO (tipo vertical)
  • Descuento por volumen

Jeringa de aceite de polietileno.
[Caracteristicas]
· La boquilla de la punta es delgada, lo que permite insertarla fácilmente incluso en un lugar estrecho.
· Se puede colgar en cualquier lugar con el gancho adjunto.
· Material: polietileno blando.
[Aplicaciones]
· Adecuado para aceite lubricante industrial como el aceite de máquina.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TO-200B

 
Número de Parte
TO-200B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad(ml) 180 Color Azul Longitud de la boquilla(mm) 95
Trusco Code 275-6668 Masa(g) 30 Temperatura, resistente al calor(°C) 0–80
Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TO-200B de la serie Engrasador TRUSCO (tipo vertical).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico