(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Borde recto (tipo de viga)

Borde recto (tipo de viga)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se utiliza para medir la planitud/rectitud y comprobar la deformación.
- Tiene un acabado pulido.
- Puede utilizarse para inspeccionar y medir planitud, rectitud y paralelismo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEIB-300

Número de Parte
SEIB-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Escala NA Ancho(mm) 50
Espesor(mm) 10 Longitud(mm) 300 Precisión de la medición 5μm
Código JAN 4520698005348 Trusco Code 471-9301 Masa(g) 1000
Material Acero especial para herramientas Especificaciones Acabado de pulido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEIB-300 de la serie Borde recto (tipo de viga).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico