(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de bridas cuadradas

Conjunto de bridas cuadradas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros
· Escala: No incluido
· Precisión de la medición: Clase 2
· Profundidad (mm): 100
· Ancho (mm): 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UFS-400
UFS-500
UFS-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400312300165-5833700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500412400165-58411000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600512500165-58501500

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Escala NA Ancho(mm) 50
Precisión de la medición Clase 2 Profundidad(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico