(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plaza del maquinista (endurecimiento JIS clase 1)

Plaza del maquinista (endurecimiento JIS clase 1)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Stand con velocidad cuadrada
· Escala: No incluido
· Precisión de la medición: JIS grado 1 (grado 1 ± (10+L/20) µm dureza HS60° o más)
· Material: Acero al carbono para herramientas
· Producto clase 1: Mediciones de inspección y controles de precisión para productos moldeados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ULAY-75
ULAY-100
ULAY-1000
ULAY-125
ULAY-150
ULAY-200
ULAY-250
ULAY-300
ULAY-350
ULAY-400
ULAY-450
ULAY-500
ULAY-600
ULAY-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Espesor base
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

755016152.512102-7654100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1007018182.512102-7662150
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

100055065801060466-581330000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125802018312102-7671300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501002422318102-7689500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2001303028320102-7697700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2501653535524102-7701900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3002003535524102-77191400
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3502003535524466-58212000
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4002004746530466-58302500
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4502504746530466-58483500
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5003004746530466-58565400
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6003504755530466-58646600
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7504006061846466-587215000
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Espesor base
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Escala NA Precisión de la medición JIS Grado 1 (Grado 1 ± (10 + L/20) μm Dureza HS60 ° o más)
Producto de clase 1 Mediciones de inspección y verificaciones de precisión para productos moldeados. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico