(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Nivel de precisión rectangular, clase A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TSL-A1502
TSL-A2002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15040150239-72263500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20042200239-72347000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Escala Disponible Sensibilidad(mm) 0.02
La base y las superficies superiores establecen un ángulo 0.5 escala Superficie base, superficie lateral y ángulo plano de la superficie superior 0.003 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico