(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TS-5040
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
tipo de producto | Borde recto | Escala | NA | Ancho(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Espesor(mm) | 40 | Rectitud(μm) | 2 | Perpendicularidad(μm) | 25 |
Paralelismo(μm) | 4 | Longitud(mm) | 500 | Trusco Code | 462-2651 |
Masa(g) | 1800 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente