(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regla de ángulo (con base) (Números de pieza)

Regla de ángulo (con base)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 45 ゜ Tipo
  • 60 ゜ Tipo
  • 120 ゜ Tipo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una regla con ángulos internos y externos especialmente terminados.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de montaje, inspección de productos, inspección de piezas y otros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

156A-150

Número de Parte
156A-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Ángulo
(°)
Longitud base
(mm)
Tipo Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Espesor base
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1504510445 ° tipo2020520365-1126300

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Regla angulada Escala NA A Con base
Aplicación Para trabajos de montaje, inspección de productos, inspección de piezas y otros. Material Acero suave (SS400) Valor permitido Dentro de ± 3 min.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 156A-150 de la serie Regla de ángulo (con base).

Products like this...

Número de Parte
156A-100
156A-200
156A-250
156A-300
156C-100
156C-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Ángulo
(°)
Longitud base
(mm)
Tipo Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Espesor base
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100457545 ° tipo2020520365-1118200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2004513545 ° tipo2525525365-1134450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2504516845 ° tipo2525625365-1142600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3004520845 ° tipo3030730365-11511200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100607360 ° tipo2020520365-1215200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1506010360 ° tipo2020520365-1223300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico