(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra plana TB

Barra plana TB

[Caracteristicas]
· También se puede utilizar para hacer palanca y quitar clavos.
· Está completamente endurecido y potente.
[Aplicaciones]
· Para quitar uñas, nivelar y pelar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TB-18
TB-24
TB-30
TB-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Talla a
(mm)
Talla b
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)

8 Días o más

4458602527284-9089
1 Pieza(s)

8 Días o más

61015602635284-9097
1 Pieza(s)

9 Días o más

76018303035284-9101
1 Pieza(s)

9 Días o más

92022203035284-9119

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bar Talla c(mm) 105.5 Aplicación Para quitar uñas, nivelar y pelar.
Material Acero al Carbono Medio Características 1 También se puede usar para hacer palanca y quitar clavos. Características 2 Está completamente endurecido y poderoso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico