(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Varilla doblada (mango largo)

Varilla doblada (mango largo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo, barra de flexión
· Solicitud: Para trabajar en trabajos curvos con barras reforzadas, barras irregulares y alambre de hierro.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica 1: Entra barra de refuerzo de forma irregular.
· Función 2: Se puede utilizar inmediatamente sin necesidad de instalación de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D3-10
D3-13
D3-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Diámetro de barra objetivo
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45065010217-0086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50089013217-0094
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500127016327-4489

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Palanca / varilla doblada Aplicación Para trabajar en trabajos curvos con barras reforzadas, barras irregulares y alambre de hierro. Material Acero al carbono para estructura mecánica
Características 1 La barra de refuerzo de forma irregular entra. Características 2 Se puede usar inmediatamente sin necesidad de instalar tuberías.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico